TPS568230EVM

8A 同步降压稳压器评估模块

TPS568230EVM

立即订购

概述

The TPS568230 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS568230 step-down converters. The TPS568230EVM operates from 4.5-V to 18-V input (12-V nominal) and provides a 1.05-V, 8-A output. Several jumpers and switches allow user to evaluate different control functions, internal or external SS and enable or disable.

特性
  • ULQ (ultra low quiescent)
  • Integrated 20-mΩ/10-mΩ RDSON FET Converter
  • FCCM/eco-mode/OOA mode selectable for light load
  • Can support 8-A output current
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS568230 针对解决方案成本进行了优化的 4.5V 至 18V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS568230EVM — 8A 同步降压稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS568230 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 24日
证书 TPS568230EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 9月 17日
数据表 TPS568230 4.5V 至 18V 输入、8A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 10月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频