TPS566238EVM

3V 至 18V 输入电压、6A 同步降压转换器评估模块

TPS566238EVM

立即订购

概述

TPS566238EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS566238 器件。TPS566238 是一款具有集成 FET 且具有成本效益的高电压输入、同步降压转换器。TPS566238 采用更宽的电源输入电压范围(3V 至 18V),通过 DCAP3™ 控制模式提供快速瞬态响应,具有良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低 ESR 输出电容器。TPS566238 是一款高效转换器,可提供全面的 OVP、UVP、OCP 和 OTP 保护,并整合了电源正常信号。

特性
  • 3V 至 18V 输入电压范围
  • 输出电压范围为 0.6V 至 7V
  • 高达 6A 的输出电流
  • 支持大负荷运行
  • 快速瞬态响应
  • 2mm x 1.5mm RQF 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS566238 具有强制持续导通模式的 3V 至 18V 输入、6A 同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS566238EVM

3V 至 18V 输入电压、6A 同步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS566238 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 6月 25日
证书 TPS566238EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 5月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频