TPS565242EVM

适用于 TPS565242 3V 至 16V、5A、Eco-Mode 同步降压转换器的评估模块

TPS565242EVM

立即订购

概述

TPS565242EVM 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS565247 降压转换器。TPS565242 器件是采用 SOT-563 封装的 5A 同步降压转换器。EVM 的输入电压范围为 3V 至 16V(12V 额定电压),可提供 1.05V/5A 的输出,且具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。

特性
  • 输入电压范围为 3V 至 16V
  • 0.6V 至 7V 输出电压范围
  • 高达 5A 输出电流
  • Eco-mode 运行
  • 快速瞬态响应
  • 1.6mm × 1.6mm DRL (SOT-563) 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS565242 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、5A ECO 模式同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS565242EVM — 适用于 TPS565242 3V 至 16V、5A、Eco-Mode 同步降压转换器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS56524x 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 12日
证书 TPS565242EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 2月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频