TPS564252EVM

TPS564252 4A 同步降压转换器评估模块

TPS564252EVM

立即订购

概述

TPS564252 评估模块 (EVM) 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 4A 同步降压转换器。TPS564252EVM 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS564252 降压转换器。该 EVM 的输入电压范围为 3V 至 16V(12V 标称电压),可提供 1.05V/4A 的输出,还具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。

特性
  • 输入电压范围为 3V 至 16V
  • 输出电压范围为 0.6V 至 7V
  • 输出电流高达 4A
  • ECO 模式
  • 快速瞬态响应
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS564252 3V 至 17V 输入电压、4A ECO 模式、同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note
TPS564252EVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

TPS564252EVM — TPS564252 4A 同步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS564252、TPS564255 和 TPS564257 降压转换器评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 15日
证书 TPS564252EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 11月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频