TPS564242EVM

用于 4A ECO 模式同步降压转换器的 TPS564242 评估模块

TPS564242EVM

立即订购

概述

TPS564242 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 4A 同步降压转换器。TPS564242EVM 是经全面封装测试的电路,用于评估 TPS564242 降压转换器。TPS564242EVM 的输入电压范围为 3V 至 16V(12V 标称电压),可提供 1.05V/4A 的输出。还具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。

特性
  • 输入电压范围为 3V 至 16V
  • 输出电压范围为 0.6V 至 7V
  • 输出电流高达 4A
  • ECO 模式和 FCCM 模式
  • 快速瞬态响应
  • 1.6mm * 1.6mm DRL 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS564242 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、4A ECO 模式同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS564242EVM — TPS564242 evaluation module for 4-A, ECO mode synchronous step-down converter

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS564242 和 TPS564247 降压转换器评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 24日
证书 TPS564242EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 2月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频