TPS56339EVM
3A 稳压器评估模块
TPS56339EVM
概述
TPS56339 是一款高级电流模式 (ACM) 同步降压直流/直流转换器,能够提供 3A 的连续输出电流,且具有先进的 Eco-mode,可保持较高的轻负载效率。TPS56339 集成了可承受 26V 电压的 MOSFET,适用于由 19V 总线电源线供电的应用。TPS56339 采用 ACM 控制架构,可以获得固定开关频率和快速负载瞬态性能,从而提供易于使用的滤波器设计来克服 EMI 噪声。该器件具有内部自适应零点调节功能,因此在高达 16V 的宽输出范围内都无需进行外部补偿。
特性
- 宽输入范围:4.5V 至 24V
- 宽输出电压范围:0.8V 至 16V 或 95%*VIN
- 采用高级电流模式控制,在使用陶瓷输出电容器的情况下可实现固定开关频率和快速瞬态响应
- 可实现较高的轻负载效率的高级 Eco-mode™
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS56339 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 10月 25日 | |
数据表 | TPS56339 4.5V 至 24V 输入、3A 输出同步降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 12月 9日 | |
证书 | TPS56339EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019年 4月 8日 |