TPS563212EVM

TPS563212 采用 SOT-583 封装的 18V 输入、3A 输出、1200kHz 同步降压转换器评估模块

TPS563212EVM

立即订购

概述

TPS563212 是一款采用 SOT-583 封装且具有可选 Eco-Mode 和 FCCM 的简单易用型 3A 同步降压转换器。TPS563212EVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS563212 降压转换器。TPS563212EVM 的输入电压范围为 4.2V 至 18V(12V 额定电压),可提供 3.3V/3A 的输出,且具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。

特性
  • AECM 控制,可实现快速瞬态响应和固定频率
  • 可通过 MODE 引脚选择 Eco Mode 和 FCCM 模式
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 良好的输出精度
  • SOT583 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS563212 具有 Eco-Mode 和可选 FCCM 的 4.2V 至 18V、3A、1.2MHz 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS563212EVM — TPS563212 evaluation module, 18-V input, 3-A output, 1200-kHz, synchronous buck converter SOT-583

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS563212 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021年 11月 30日
证书 TPS563212EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 11月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频