TPS563203EVM

TPS563203 采用 SOT-563 封装的 3A 同步降压转换器评估模块

TPS563203EVM

立即订购

概述

TPS563203 评估模块 (EVM) 是用于评估采用 SOT-563 封装的 TPS563203 降压转换器的平台。TPS563203EVM 的输入电压范围为 3V 至 17V(12V 标称电压),可提供 1.05V/3A 的输出,且具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。

特性
  • 3V 至 17V 输入电压范围
  • 0.6V 至 7V 输出电压范围
  • 高达 3A 输出电流
  • ECO 模式
  • 快速瞬态响应
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS562203 采用 SOT563封装、具有 Eco-Mode 的4.2V 至17V 输入、2A 同步降压转换器 TPS563203 采用 SOT563封装的4.2V 至17V 输入、3A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS563203EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS563203 和 TPS563206 降压转换器评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 24日
证书 TPS563203EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频