TPS562219AEVM-663
TPS562219A 2A 同步降压转换器评估模块
TPS562219AEVM-663
概述
TPS562219A 是一款简单易用的宽输入电压 2A 同步降压转换器。TPS562219A 采用了 D-CAP2™ 模式控制,该模式控制可提供快速瞬态响应并同时支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器和超低 ESR 陶瓷电容器(无需外部补偿组件)。TPS562219A 在轻负载情况下以强制 CCM 模式运行。TPS562219A 还采用了可调慢启动时间和专用 PWRGD 引脚。TPS562219AEVM-663 评估模块在 4.5V 至 17V 的输入电压范围内工作,并在负载电流不超过 2A 时提供 1.05V 输出电压。
特性
- 支持 5V、12V 和 15V 电源总线
- 具有集成 FET 的同步降压转换器
- DCAP2 控制
- 内部软启动
- 2A 输出电流
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS562219A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 12日 | ||
证书 | TPS562219AEVM-663 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPS56x219A 采用 8 引脚 SOT-23 封装的 4.5V 至 17V 输入、2A/3A 同步降压稳压器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 12月 6日 |