TPS562212EVM

TPS562212 采用 SOT-583 封装的 18V 输入、2A 输出、1.2MHz 同步降压转换器评估模块

TPS562212EVM

立即订购

概述

TPS562212 是一款采用 SOT-583 封装且具有可选 Eco-Mode 和 FCCM 的简单易用型 2A 同步降压转换器。TPS562212EVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS562212 降压转换器。TPS562212EVM 的输入电压范围为 4.2V 至 18V(12V 额定电压),可提供 3.3V/2A 的输出,且具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS562212 具有 Eco-Mode 和可选 FCCM 的 4.2V 至 18V、2A、1.2MHz 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  • AECM 控制,可实现快速瞬态响应和固定频率
  • 可通过 MODE 引脚选择 Eco Mode 和 FCCM 模式
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 良好的输出精度
  • SOT-583 封装

立即订购并开发

评估板

TPS562212EVM — TPS562212 evaluation module 18-V input, 2-A output, 1.2-MHz, synchronous buck converter SOT-583

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS562212 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021年 11月 30日
证书 TPS562212EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 11月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频