TPS562211EVM

采用 SOT583 封装的 18V 输入、2A 输出、600kHz 同步降压转换器评估模块

TPS562211EVM

立即订购

概述

TPS562211 是一款采用 SOT583 封装且具有 Eco-Mode 和 FCCM 可供选择的简单易用型 2A 同步降压转换器。TPS562211EVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS562211 降压转换器。TPS562211EVM 在 4.2V 至 18V(额定电压 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 2A 时提供 3.3V 的输出。它还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。

特性
  • AECM 控制,可实现快速瞬态响应和固定频率
  • 可通过 MODE 引脚选择 Eco Mode 和 FCCM 模式
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 良好的输出精度
  • SOT583 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS562211 采用 SOT583 封装且具有 1% 精度、PG/SS 和 PFM/强制 PWM 的 4.2V 至 18V、2A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS562211EVM — 18V 输入、2A 输出、600 kHz 同步降压转换器 SOT583 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS562211 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 4日
证书 TPS562211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频