TPS562206EVM

TPS562206 evaluation module for 2-A synchronous step-down converter with FCCM in SOT-563 package

TPS562206EVM

立即订购

概述

TPS562206 evaluation module (EVM) is a simple, easy-to-use, 2-A synchronous step-down converter in SOT563 package. TPS562206EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS562206 step-down converter. This EVM operates from 4.2-V to 17-V input, 12-V nominal, and provides a 1.05-V output at 2 A. It also includes AC signal injection terminals for feedback loop measurements.

特性
  • 4.2-V to 17-V input voltage range
  • 0.6-V to 7-V output voltage range
  • Up to 2-A output current
  • FCCM mode
  • Fast transient response
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS562206 采用 SOT563封装、具有 FCCM 模式的4.2V 至17V 输入、2A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS562206EVM — TPS562206 evaluation module for 2-A synchronous step-down converter with FCCM in SOT-563 package

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS562203 和 TPS562206 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 23日
证书 TPS562206EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频