TPS552892EVM
TPS552892 36V、8A/4A、I²C 全集成降压/升压转换器评估模块
TPS552892EVM
概述
TPS552892 同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS552892 集成了四个 MOSFET 开关,可为 USB 电力输送 (USB PD) 应用提供紧凑型解决方案。
特性
- 输入电压范围:3.0V 至 36V
- 输出电压范围:高达 22V
- 8A 平均电感器电流限制
- 可调开关频率:200kHz 至 2.4MHz
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS552892EVM-111 — TPS552892 36-V, 8-A/4-A, I2C fully integrated buck-boost converter evaluation module
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS552892EVM-111 EU RoHS Declaration of Comformity (DoC) | 2022年 11月 30日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS552892EVM-111 User Guide | PDF | HTML | 2022年 10月 27日 |