TPS552882EVM-400KHZ

TPS552882 400kHz 运行频率、非 I2C 降压/升压转换器评估模块

TPS552882EVM-400KHZ

立即订购

概述

TPS552882 同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS552882 集成了两个 16A MOSFET,其中的升压桥臂可在 USB 电力传输 (USB PD) 应用中实现解决方案尺寸和效率间的平衡。TPS552882 的输入电压高达 36V。降压模式下的输出电流为 15A。在升压模式下,输入电压为 8V 或 5V 时,该器件可提供 100W 或 60W 的输出。

特性
  • 输入电压范围:2.7V 至 36V
  • 输出电压范围:0.8V 至 21.26V
  • VIN = 12V、VOUT = 20V 且 IOUT = 3A 时效率为 97%
  • 可调节的开关频率范围:200kHz 至 2.4MHz
  • 可编程输出电流限制
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS552882 36V、16A 降压/升压转换器 TPS552882-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 36V、16A 降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS552882EVM-400K — TPS552882 400 kHz 运行频率、非 I2C 升降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS552882EVM-400kHz 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 3月 20日
证书 TPS552882EVM-400kHz EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 9月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频