TPS552872EVM

TPS552872 降压/升压转换器评估模块

TPS552872EVM

立即订购

概述

TPS552872EVM-029 集成了四个 MOSFET 开关,可为各种应用提供紧凑型器件。使用 TPS552872 高性能高效同步降压/升压转换器,该转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。

特性
  • 输入电压范围:3V 至 36V
  • 输出电压:22V
  • 4A 平均电感器电流限制
  • 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.2MHz
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS552872 36V、4A 完全集成式降压/升压转换器 TPS552872-Q1 汽车级、36V、4A 完全集成式降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS552872EVM-029 — TPS552872 降压/升压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS552872EVM-029 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 8日
证书 TPS552872EVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频