TPS55065EVM
TPS55065EVM 评估模块
TPS55065EVM
概述
德州仪器 (TI) TPS55065EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 TPS55065 开关模式电源 – 降压/升压稳压器的操作和性能。该 EVM 包含 1 个 DC/DC 转换器。
特性
- 开关模式稳压器
- 5V+/-2% - 正常模式
- 5V+/-3% - 低功率或交叉模式
- 开关频率 - 440kHz(典型)
- 输入工作范围 - 1.5V 至 40V (Vdriver)
- 500mA 负载电流功能
- 200mA 负载电流功能,低至 2V 输入 (Vdriver)
- 120mA 负载电流功能,低至 1.5V 输入 (Vdriver)
- 启用功能
- 低功率工作模式电源
- 位于 5Vg 的具有电流限制的 5V 开关稳压输出
- 针对 EMI 注意事项设计的可编程转换率和频率调制
- 具有抗尖峰脉冲定时器和可编程延迟的复位功能
- 用于欠压检测和指示的警报功能
- 热增强型封装可实现高效的热管理
- 应用
- 汽车电子控制器电源
PowerPAD 是德州仪器 (TI) 的商标。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS55065EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 8月 31日 | |||
证书 | TPS55065EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPS55065-Q1 Buck and Boost Switched-Mode Regulator 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 1月 16日 |