TPS54KC23EVM

TPS54KC23 评估模块

TPS54KC23EVM

立即订购

概述

TPS54KC23EVM 是适用于 TPS54KC23 4V 至 16V 输入、30A 遥感同步降压转换器的评估模块。该转换器使用 D-CAP4 控制模式来实现快速瞬态响应,并且通过减小输出电压电平对性能的影响,提高易用性。TPS54KC23 在高输出电压和低输出电压下均可提供出色的瞬态响应,并且无需更改应用原理图即可实现高输出电压或低输出电压优化。TPS54KC23 提供经过优化的引脚排列,可提高效率和热性能。对称输入结构(封装两侧的 VIN 和 PGND 引脚)可提供强大的 EMI 性能。

该评估模块包括两个阶段。第一种设计 (U1) 演示使用 TPS54KC23 稳压器进行设计时,可实现较小印刷电路板面积。第二种设计 (U2) 演示使用 TPS54KC23 稳压器进行设计时,可提升效率。第二种设计还包括可用于轻松评估 TPS54KC23 功能的跳线。

特性
  • 针对效率和热性能进行了布局优化
  • U1 级的开关频率为 1400kHz;U2 级的默认开关频率为 800kHz
  • U1 和 U2 级的默认输出电压均为 0.8V
  • U1 级输入电压为 8V 至 16V;U2 级输入电压为 4.5V 至 16V
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54KC23 4-V to 16-V input, 30-A, remote sense, synchronous step-down converter
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

TPS54KC23 评估模块

立即订购并开发

评估板

TPS54KC23EVM — TPS54KC23 evaluation module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS54KC23EVM 降压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 26日
证书 TPS54KC23EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频