TPS54KB20EVM

TPS54KB20 降压转换器评估模块

TPS54KB20EVM

立即订购

概述

TPS54KB20 评估模块 (EVM) 具有 4V 至 16V 输入、25A、遥感、D-CAP4™ 降压转换器。TPS54KB20 使用 D-CAP4™ 控制模式来实现快速瞬态响应,并且通过减小输出电压电平对性能的影响,提高易用性。TPS54KB20 在高输出电压和低输出电压下均可提供出色的瞬态响应,并且无需更改应用原理图即可实现高输出电压或低输出电压优化。TPS54KB20 提供优化的引脚排列,用于提高效率和热性能,其对称输入结构(封装两侧均有 Vin 和 PGND 引脚)可提供更出色的 EMI 性能。

特性
  • 适用于 U1 级的 8V 至 16V 输入
  • 适用于 U2 级的 4V 至 16V 输入
  • 适用于 U1 级的 1400KHz 开关频率
  • 适用于 U2 级的 800KHz 开关频率
  • 适用于 U1 和 U2 级的 3.3V 默认输出
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54KB20 4V 至 16V 输入、25A 遥感同步降压转换器 TPS54KC23 4-V to 16-V input, 30-A, remote sense, synchronous step-down converter
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54KB20EVM — TPS54KB20 降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS54KB20EVM 降压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 4日
证书 TPS54KB20EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频