TPS548D21EVM-784
TPS548D21 DCAP3 高性能、40A 单路降压转换器评估模块
TPS548D21EVM-784
概述
TPS548D21EVM-784 评估模块 (EVM) 采用 TPS548D21。TPS548D21 是一个具有集成型 MOSFET、可支持 AVSO 的 D-CAP3™ 模式 40A 同步降压转换器。它由 12V 输入总线供电,可在高达 40A 的电流下提供 1.0V 固定输出电压。
特性
- 40A 直流稳态输出电流
- -40 至 150°C 结温下具有 ±0.5% 0.9VREF 容差
- 真正的差分远程感测放大器
- D-CAP3可在无需外部补偿的情况下支持大容量电容和/或小型 MLCC 的控制环路
- Eco-Mode 和 FCCM 可供选择
- 具有 RTRIP 和 OC 钳位 ±10% 的温度补偿和可编程电流限制
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS548D21 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 8月 3日 | ||
证书 | TPS548D21EVM-784 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |