TPS548C26EVM

TPS548C26 4V 至 16V、35A 同步 D-CAP+™ 降压转换器评估模块

TPS548C26EVM

立即订购

概述

TPS548C26 评估模块 (EVM) 可接受的输入电压范围为 8V 至 16V,可提供高达 35A 的输出电流。该转换器采用 D-CAP+™ 控制方案实现快速瞬态响应,使用更低的输出电容节省布板空间。封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。固定频率高级电流模式控制允许您将稳压器与外部时钟源同步。此 EVM 包括一个使能引脚和一个电源正常输出,可用于对多个稳压器进行时序控制。

特性
  • 输入电压范围为 8V 至 16V
  • 固定 3.3V 输出电压
  • 可选开关频率:0.6MHz、0.8MHz、1MHz、1.2MHz
  • 提供可选逐周期谷值电流限制:19A、26A、33A 和 39A
  • 可供选择的软启动时间:1ms、2ms 和 4ms
  • 提供外部偏置输入
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS548C26 4V 至 16V、35A 同步 D-CAP+™ 降压转换器 TPS548D26 4-V to 16-V, 40-A synchronous D-CAP+™ step-down converter
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS548C26EVM — TPS548C26 evaluation module for 4-V to 16-V, 35-A synchronous D-CAP+™ buck converter

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS548C26EVM 4-V to 16-V, 35-A Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 2022年 11月 30日
证书 TPS548C26EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 11月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频