TPS548B27EVM

TPS548B27 具有 0.6Vref 和内部 3V LDO 的 20A 直流/直流降压转换器评估模块

TPS548B27EVM

立即订购

概述

D-CAP3 同步降压转换器旨在实现高达 20A 的输出电流,其评估模块旨在展示使用此器件进行设计时可实现的小型印刷电路板。集成高侧和低侧 MOSFET。

特性
  • 可提供快速负载阶跃响应的 D-CAP3 控制模式
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 可实现高轻负载效率的自动跳跃模式
  • 可实现高输出精度的差分遥感功能
  • 0.5mm 引脚间距
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS548B27 具有差分遥感功能的 2.7V 至 16V、20A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS548B27EVM-162 — TPS548B27 evaluation module 20-A DC-DC buck converter with 0.6 Vref and internal 3-V LDO

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS548B27EVM-162 20-A, Buck Converter Evaluation Module User Guide PDF | HTML 2021年 7月 19日
证书 TPS548B27EVM-162 EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 5月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频