TPS548B22EVM-847

TPS548B22 DCAP3 高性能、25A 单路同步降压转换器评估模块

TPS548B22EVM-847

立即订购

概述

TPS548B22EVM-PWR784 评估模块 (EVM) 采用 TPS548B22。TPS548B22 是一个采用 D-CAP3™ 模式、具有集成 MOSFET 的 25A 同步降压转换器。它可通过 12V 输入总线在高达 25A 的电流下提供 1.0V 固定输出。

特性
  • 25A 直流稳态输出电流
  • -40 至 150°C 结温下具有 ±0.5% 0.9VREF 容差
  • 真正的差动遥感放大器
  • 可在无需外部补偿的情况下支持大容量电容和/或小型 MLCC 的 D-CAP3™ 控制环路
  • Eco-Mode 和 FCCM 可供选择
  • 具有 RTRIP 和 OC 钳位 ±10% 的温度补偿和可编程电流限制
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS548B22 具有差分遥感功能的 1.5V 至 18V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS548B22EVM-847 — TPS548B22 DCAP3 高性能、25A 单路同步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS548B22 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 16日
证书 TPS548B22EVM-847 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS548B22 1.5V 至 18V VIN,4.5V 至 22V VDD,具有全差动传感功能的 25A SWIFT™ 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 11月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频