TPS546C23EVM2-746

具有 PMBUS 的 TPS546C23 堆叠式两相 70A 评估模块

TPS546C23EVM2-746

立即订购

概述

TPS546C23EVM2-746 评估模块将两个 35A TPS546C23 降压转换器堆叠,通过标称 12V 输入总线,提供 70A 的连续输出电流和 1.2V 稳压输出。此评估模块的 PMBus 接口具有遥测功能。

特性
  • 500kHz 工作频率
  • 通过 PMBus 接口监控电流、电压和温度
  • 35A 下具有 10mVpp 纹波电压
  • 模块支持 5V 至 18V 输入电压
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS546C23 支持 PMBus 和遥测功能的 4.5V 至 18V、可堆叠 35A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS546C23EVM2-746 — TPS546C23 具有 PMBUS 的堆叠式双相 70A 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS546C23 两相 SWIFT 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 6月 14日
证书 TPS546C23EVM2-746 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频