TPS54528EVM-052
用于 TPS54528 同步降压转换器(具有 D-CAP2 模式和自动跳过)的评估模块
TPS54528EVM-052
概述
TPS54528EVM-052 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS54528 同步降压 DC-DC 转换器。该 TPS54528EVM-052 由 4.5V 至 18V 电源供电,在电流为 5A 时提供 1.05V 的输出电压。TPS54528EVM-052 的主要控制环路采用 D-CAP2 模式,无需外部组件即可提供非常快速的瞬态响应。集成的“自动跳过” Eco 模式功能可在轻载时提供更高的效率。
特性
- 4.5V 至 18V 输入电压范围
- D-CAP2 模式启用快速瞬态响应
- 1.05V 输出电压
- 5A 输出电流
- 自动跳过 Eco 模式
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
TPS54528EVM-052 — 用于 TPS54528 同步降压转换器(具有 D-CAP2 模式和自动跳过)的评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS54528EVM-052 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |