TPS544B25EVM-681

具有 PMBus 接口的单路输出直流-直流转换器

TPS544B25EVM-681

立即订购

概述

PWR681EVM 设计作为单输出直流-直流转换器,它展示了一个典型低电压应用,同时提供许多测试点来评估性能。它使用额定的 12V 输入总线来生成 0.95V 稳压输出

(最大负载电流为 20A,具体取决于所安装的器件)。

 

特性
  • 0.95V 稳压输出,高达 30ADC 稳态输出电流
  • 通过 PMBus 接口实现的可配置特性包括输出电压、UVLO、软启动、使能、故障临界值和可编程响应
  • 便捷的测试点,用于探测关键波形
  • 可选的外部温度传感器

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS544B25 具有 PMBus 和频率同步功能的 4.5V 至 18V、20A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS544B25EVM-681 — 具有 PMBus 接口的单路输出直流-直流转换器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS5442x5 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 27日
证书 TPS544B25EVM-681 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
技术文章 A PMBus™ primer: common PMBus questions answered PDF | HTML 2015年 9月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频