TPS54478EVM-037

用于具有预偏置启动的 TPS54478 同步降压转换器的评估模块

TPS54478EVM-037

立即订购

概述

TPS54478EVM-037 评估模块 (EVM) 是一块完全组装且经过测试的电路,用于评估 TPS54478 同步降压开关。该 EVM 由 3V 至 6V 电源供电,在电流为 4A 时提供 1.8V 的输出电压。

特性
  • 工作电压为 2.95V 至 6V
  • 输出电流为 4A
  • 输出电压为 1.8V
  • 打嗝模式电流限制
  • 启动至预偏置
  • 内部参考电压为 0.6V
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54478 具有打嗝电流限制的 2.95V 至 6V 输入、4A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54519 2.95V 至 6V 输入、5A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54478EVM-037 — 用于具有预偏置启动的 TPS54478 同步降压转换器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS54478EVM-037 4-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 2011年 6月 15日
证书 TPS54478EVM-037 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 具有断续电流限制的TPS54478 2.95V 至6V 输入、4A 同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2018年 6月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频