TPS543C20AEVM-054
40A 固定频率非补偿可堆叠同步降压转换器评估模块
TPS543C20AEVM-054
概述
TPS543C20AEVM-054 评估模块可通过标称 12V 输入总线,在最高 40A 的电流下提供 0.9V 的固定输出。该设计可实现 90% 的峰值效率。
特性
- 500kHz 工作频率
- 40A 下具有 10mVpp 纹波电压
- 模块支持 5V 至 16V 输入电压
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPS543C20A SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 28日 |