TPS54362BEVM

TPS54362BEVM:电源为 3.6V 至 48V,输出为 3A 的降压 DC/DC 转换器评估模块

TPS54362BEVM

立即订购

概述

The TPS54362-Q1 DC/DC converter is designed to provide up to a 3-A output from an input voltage source of 3.6 V to 48 V. The switching frequency is externally set at a nominal 500 kHz. The compensation components are external to the integrated circuit (IC) and have been selected to optimize the transient performance of the device. An external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54362-Q1 provides adjustable slow start input. The absolute maximum input voltage is 48 V for the TPS54362BEVM.

特性
  •  Adjustable output voltage (down to 0.9V)
  •  Adjustable slow start time
  •  Under voltage lockout
  •  500kHz switching frequency (adjustable down to 200 kHz and up to 2.2MHz)
  •  Excellent EMI/EMC performance
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS54362-Q1 具有低 Iq 和电压监控器的汽车类 3.6V 至 48V、3A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54362BEVM — TPS54362BEVM:电源为 3.6V 至 48V,输出为 3A 的降压 DC/DC 转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS54362BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS54362-Q1 3-A, 60-V Step-Down DC-DC Converter With Low I(q) 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 2014年 8月 27日
应用手册 Passing CISPR25 Radiated Emissions Using TPS54362B-Q1 2014年 5月 25日
EVM 用户指南 TPS54362B EVM User’s Guide 2014年 5月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频