TPS5432EVM-116
用于 TPS5432 3A 同步降压转换器的评估模块
TPS5432EVM-116
概述
The Texas Instruments TPS5432EVM-116 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS5432 2.95V to 6V Input, 3A Synchronous Step-Down Converter.
特性
- 3V to 6V Input Voltage Range
- 3A Ouptut Current
- 1.8V Output
- Current Mode Control
- 700kHz Fixed Frequency
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS5432EVM-116 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS5432EVM-116 3-A, SWIFT Regulator Evaluation Module | 2012年 2月 8日 |