TPS54329EVM-056
用于 TPS54329 同步降压转换器(具有 D-CAP2 模式)的评估模块
TPS54329EVM-056
概述
The TPS54329EVM-056 Evaluation Module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54329 Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter with D-CAP2 Mode. The EVM operates from a 4.5V to 18V input and provides a 1.05V output at 3A.
特性
- Vin = 4.5V to 18V
- Iout = 3A
- Vout = 1.05
- D-CAP2 Control
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
TPS54329EVM-056 — 用于 TPS54329 同步降压转换器(具有 D-CAP2 模式)的评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS54329 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 8日 | |||
证书 | TPS54329EVM-056 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |