TPS54294EVM-057

用于 TPS54294 同步降压转换器的评估模块

TPS54294EVM-057

立即订购

概述

The TPS54294EVM-057 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54294 Dual 2A Output, Synchronous Step-Down SWIFT Converter. The EVM operates from a 4.5V to 18V input and generates output voltages of 1.5V and 3.3V with a switch current limit of 2A minimum.

特性
  • D-CAP2 Mode Control
  • Synchronous Buck Converter
  • Fixed SW Frequency: 700kHz
  • Integrated High-Side and Low-Side FET
  • Wide Vin1 Input Range: 4.5V - 18V (CH1)
  • Wide Vin2 Input Range: 2.0V - 18V (CH2)
  • Fixed Soft Start
  • 2A / 2A Output Current
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS54294 4.5V 至 18V 输入、双通道 2A 输出、同步降压转换器,具有 1ms 固定软启动
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54294EVM-057 — TPS54294 同步降压 SWIFT 转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS54294 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 12日
证书 TPS54294EVM-057 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频