TPS54231EVM-372

TPS54231EVM-372 2A, 3.5V to 28V Input SWIFT (tm) Converter Evaluation Module

TPS54231EVM-372

立即订购

概述

TPS54231EVM-372 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54231 同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 7V 至 28V 的输入电压转换为 3.3V 的稳压输出电压,输出电流最高为 2A。开关频率在内部设置为 570kHz 的标称值。TPS54231 封装内部采用了高侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS54231 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54231 还提供可调节慢启动和欠压锁定输入。

特性
  • 7V 至 28V 输入电压范围
  • 92.7% 的效率(VIN = 7V、IO = 0.5A)
  • 在脉冲跳跃 Eco 模式的轻负载条件下实现高效率
  • 570kHz 固定开关频率
  • 集成型 80mΩ 高侧 MOSFET 支持高达 2A 的持续输出电流
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54231 具有 Eco-mode™ 的 3.5V 至 28V 输入、2A、570kHz 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54231EVM-372 — TPS54231EVM-372 2A, 3.5V to 28V Input SWIFT (tm) Converter Evaluation Module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS54231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 26日
证书 TPS54231EVM-372 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS54231 2-A, 28-V Input, Step-Down DC-DC Converter With Eco-mode™ 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 2014年 10月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频