TPS53513EVM-587

TPS53513EVM-587 单路输出同步降压转换器评估模块

TPS53513EVM-587

立即订购

概述

TPS53513EVM 是供用户评估 TPS53513 的评估模块 (EVM)。TPS53513 是一个采用 D-CAP3™ 模式、具有集成 MOSFET 的 8A 同步降压转换器。可在高达 8A 的电流下提供 1.2V 固定输出电压,并由 12V 输入总线供电。TPS53513EVM 旨在演示 TPS53513 在典型的低电压应用中的工作原理,同时提供许多测试点来评估 TPS53513 的性能。

特性

8-Adc 稳定状态输出电流
J5,用于选择自动跳过和 CCM 强制
J2,用于启用功能
J6,用于 LabView 连接
J7,用于外部 VDD
便捷的测试点,用于探测关键波形

  • 8-Adc 稳定状态输出电流.
  • J5,用于选择自动跳过和 CCM 强制
  • J2,用于启用功能
  • J6,用于 LabView 连接
  • J7,用于外部 VDD
  • 便捷的测试点,用于探测关键波形


AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS53513 1.5V 至 18V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS53513EVM-587 — TPS53513EVM-587 单路输出同步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS53513 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 11月 10日
证书 TPS53513EVM-587 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频