TPS51396AEVM

TPS51396A 4.5V 至 24V、8A 同步降压转换器评估模块

TPS51396AEVM

立即订购

概述

TPS51396AEVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS51396A,后者是一款具有集成式 FET 的高电压输入、高效同步降压转换器。TPS51396A 的主要特性是其 ULQ™(超低静态电流),可实现低偏置电流和大负荷运行。该 ULQ 特性非常有益于在低功耗运行时延长电池寿命。TPS51396A 的工作电源输入电压范围为 4.5V 至 24V。该器件使用 DCAP3™ 控制模式来提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如专用聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器。TPS51396A 提供 OVP、UVP、OCP、OTP 以及 UVLO,并结合了电源正常信号和输出放电功能。

特性
  • 4.5V 至 24V 输入电压范围
  • 0.6V 至 7V 输出电压范围
  • 高达 8A 的输出电流
  • 3mm × 3mm RQF 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS51396A 4.5V 至 24V、8A 同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS51396AEVM — TPS51396A evaluation module 4.5-V to 24-V input, 8-A synchronous step-down converter

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS51396AEVM User's Guide PDF | HTML 2021年 3月 23日
证书 TPS51396AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 5月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频