TPS51215AEVM

3V 到 28V 输入同步降压转换器评估模块

TPS51215AEVM

立即订购

概述

TPS51215AEVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS51215A 器件。TPS51215A 是一款具有 2 位 VID 输入的单相 D-CAP2TM 同步降压控制器,最多可选四个独立输出电压,具有固定的电压转换压摆率。

特性
  • 3V 至 28V 输入电压范围
  • 灵活的 2 位 VID 可实现 Vout 调节
  • 4700ppm/C,低侧 RDS(ON) 电流感应
  • 差分电压反馈
  • 快速瞬态响应
  • 3mm x 3mm RUK 封装
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS51215A 具有 2 位 VID 的 3V 至 28V 输入、单相 D-CAP2 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS51215AEVM — 3V 到 28V 输入同步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS51215A 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 5日
证书 TPS51215AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 5月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频