TPS40040EVM-001

5V 输入、1.8V 输出、10A 同步降压评估模块

TPS40040EVM-001

立即订购

概述

The TPS40040EVM-001 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed1.8 V output at up to 10 A from a 5 V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for startup. The module uses the TPS40040 reduced pin count, low-voltage, synchronous buck controller.

特性
  • 4.5 V to 5.5 V input range
  • 1.8 V fixed output, adjustable with single resistor
  • 10 A dc steady-state output current
  • 300 kHz switching frequency (fixed by TPS40040)
  • Single main switch MOSFET for both main switch and synchronous rectifier
  • Double-sided 2 active layer PCB with all components on top side
  • Active converter area of less than 1.5 in.² (i.e., <1.4 in. x 1.0 in.)
  • Convenient test points for probing switching waveforms and noninvasive loop response testing
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS40040 具有低引脚数的 2.25V 至 5.5V 输入电压、300kHz 同步降压控制器 TPS40041 具有低引脚数的 2.25V 至 5.5V 输入电压、600kHz 同步降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS40040EVM-001 — 5V 输入、1.8V 输出、10A 同步降压评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS40040EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 Low Pin Count, Low VIN (2.5V to 5.5V Synchronous Buck DC-to-DC Controller 数据表 (Rev. D) 2007年 12月 12日
EVM 用户指南 Using the TPS40040-EVM-001 2007年 1月 29日
用户指南 A 5-V Input, 1.8-V Output, 6-A Synchronous Buck Converter 2006年 4月 10日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS40041EVM-001 TPS40041 5V 输入、1.8V 输出、6A 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频