TPS3890EVM-775

具有可编程延迟的 TPS3890 低静态电流、1% 精度监控器评估模块

TPS3890EVM-775

立即订购

概述

TPS3890EVM-775 评估模块专为典型配置而设计,用于评估 TPS3890 低静态电流、1% 精度监控器(具有可编程延迟)的运行和性能。EVM 电路板被配置为适用于要求低功耗、高精度电压监控的工程应用的参考设计。

特性
  • 高阈值精度:±0.5%(典型值)
  • 极低的 IQ:2µA(典型值)
  • 手动复位 (MR) 输入
  • 漏极开路复位输出
监控器和复位 IC
TPS3890 具有可编程延迟的低静态电流、1% 精度监控器 TPS3890-Q1 具有可编程延迟的汽车类低静态电流 1% 精度监控器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS3890EVM-775 — 具有可编程延迟的 TPS3890 低静态电流、1% 精度监控器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS3890EVM-775 Evaluation 2016年 3月 31日
证书 TPS3890EVM-775 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频