TPS3808G01DBVEVM

用于 TPS3808G01 低静态电流可编程延迟监控电路的评估模块

TPS3808G01DBVEVM

立即订购

概述

TPS3808G01DBVEVM 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 DBV (195 x 200mm SOT-23) 封装中的 TPS3808G01 低静态电流可编程延迟监控电路 IC。

特性
  • 上电复位发生器的可调节延迟时间:1.25ms 至 10s
  • 极低静态电流:2.4µA(典型值)
  • 高阈值准确度:0.5%(典型值)
  • 提供用于标准电压轨的 0.9V 至 5V 的固定阈值电压且可调节电压低至 0.4V
  • 手动复位 (MR) 输入
  • 漏极开路复位输出
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 小型 SOT23 和 2mm × 2mm QFN 封装
监控器和复位 IC
TPS3808 具有可编程延迟和手动复位功能的低静态电流监控器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS3808G01DBVEVM — 用于 TPS3808G01 低静态电流可编程延迟监控电路的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS3808G01DBVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS3808G01EVM User's Guide 2010年 4月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频