TPS3704Q1EVM

TPS3704 紧凑型多通道窗口监控器评估模块

TPS3704Q1EVM

立即订购

概述

TPS3704 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 TPS3704-Q1 的平台,后者是一款采用 8 引脚 Small Outline Transistor (SOT-23) DDF 封装的多通道窗口监控器和复位 IC。TPS3704Q1EVM 可以监控一个、两个、三个和四个通道的电压轨。该 EVM 的输入电压高达 6V。

可以通过专门放置的跳线将输出信号 (/RESETx) 设置为输入电压电平或独立设置为任何电压电平(在工作范围内),从而实现更大的灵活性。有关详细信息,请参阅用户指南。

特性
  • 适应多种通道型号(对一个、两个、三个和四个通道进行电压监控)
  • 具有不同的输出拓扑(漏极开路或推挽)
  • 可以直接监控电压轨,也可以拆分被监控的电压轨
  • 可选择通过跳线在所有 /RESET 输出上使用不同的上拉电压
  • 可选择使用 RC 输入滤波器(通过跳线)来监控输入电压,从而实现噪声抑制
  • 8 引脚 SOT-23 DDF 封装
监控器和复位 IC
TPS3704 高精度紧凑型多通道窗口监控器 TPS3704-Q1 高精度紧凑型汽车多通道窗口监控器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS3704Q1EVM — TPS3704 evaluation module for multichannel window supervisor with compact form factor

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS3704Q1EVM 电压监控器用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 10月 3日
证书 TPS3704Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 1月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频