TPS3700EVM-202

用于 TPS3700 高电压 (18V) 窗形比较器的评估模块

TPS3700EVM-202

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS3700EVM-202 evaluation module (EVM) helps you evaluate the operation and performance of the TPS3700 high-voltage window comparator. The EVM has an overvoltage and undervoltage supervisory circuit with a wide supply range, independent open-drain outputs, very-low quiescent current and high accuracy. Header connectors are provided for easy connection to external test and application circuitry.

特性
  • High threshold accuracy: 1%
  • Low quiescent current: 6 µA
  • Wide operating supply voltage: 1.8 V to 18 V
  • Open-drain outputs for overvoltage and Undervoltage detection
  • 1.5mm × 1.5mm DSE package
监控器和复位 IC
TPS3700 用于过压和欠压监测的高电压 (18V) 窗口电压检测器 TPS3700-Q1 用于过压和欠压监测的汽车类高电压 (18V) 窗口电压检测器 TPS3710 宽输入电压电压检测器 TPS3710-Q1 汽车类宽输入电压 (18V) 电压检测器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS3700EVM-202 — 用于 TPS3700 高电压 (18V) 窗形比较器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS3700EVM-202 High voltage (18V) window voltage detector evm for SON package (Rev. A) 2019年 2月 4日
证书 TPS3700EVM-202 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频