TPS2663x 电子保险丝评估模块 TPS26630-33EVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TPS26630-33EVM 可对 TI 的 TPS2663x 电子保险丝进行参考电路评估。TPS2663X 器件为 4.5V - 60V 6A 工业电子保险丝,集成了 FET,具有可编程的欠压、过压、输入反极性、过流和浪涌电流保护功能。

特性
  • 4.5V 至 60V 工作电压范围
  • 0.6A 至 6A 可编程电流限制(使用板载跳线进行编程)
  • 通过外部 N 沟道 MOSFET 提供高达 -60V 的反向输入极性保护
  • 可编程输出压摆率控制、UVLO 和 OVP
  • 表示电源正常和故障状态的 LED 状态指示
  • 输出功率限制方案 (PLIM)

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

TPS26630-33EVM:
TPS2663x eFuse Evaluation Module

$99.00(USD)


ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4301 2019年 3月 25日 下载最新的英文版本 (Rev.D)
PDF 4528 2019年 8月 6日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1119 2019年 3月 21日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 36 2019年 3月 5日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TPS2663  60V、6A 功率限制浪涌保护工业电子保险丝  电源开关 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章