TPS25984EVM

TPS25984 4.5V 至 16V、70A、0.8mΩ 电子保险丝评估模块

TPS25984EVM

立即订购

概述

TPS25984 电子保险丝评估板可用于评估 TPS25984 电子保险丝的基准电路。TPS25984 器件是一款 4.5V 至 16V、70A 电子保险丝,具有集成式 0.8mΩ FET。它具有过流和浪涌电流管理、可调节过流瞬态消隐计时器、可编程欠压和过压保护。

特性
  • 工作电压为 5V 至 16V(典型值)
  • 14A 至 120A 可编程断路器阈值(使用板载跳线)
  • 针对过流保护和有源电流共享块的可调基准电压
  • 可编程瞬态过流消隐计时器
  • 可编程输出压摆率控制、UVLO、启动期间的电流限制和有源电流共享阈值
  • 表示电源正常和故障状态的 LED 状态指示灯
电子保险丝和热插拔控制器
TPS25984 具有准确、快速电流监测器的 4.5V 至 16V、0.8mΩ、70A 可堆叠电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS25984EVM — TPS25984 evaluation module for 4.5-V to 16-V 70-A 0.8-mΩ eFuse

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS25984 评估模块 (EVM) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 11月 30日
证书 TPS25984EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 11月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频