TPS25980EVM
TPS25980x 电子保险丝评估模块
TPS25980EVM
概述
TPS25980EVM 电子保险丝评估板可对德州仪器 (TI) 的 TPS25980x 电子保险丝器件进行基准电路评估。TPS25980x 器件是 2.7V 至 24V、8A 电子保险丝,集成了 3mΩ FET,具有可编程的欠压、过流和浪涌电流保护功能,以及可配置的自动重试次数和重试延迟特性。
特性
- 2.7V 至 24V 工作电压范围
- 3A 至 8A 可编程电流限制(使用板载跳线进行编程)
- 可配置自动重试次数和重试延迟特性
- 可编程输出压摆率控制、UVLO
- 表示电源正常的 LED 状态指示
电子保险丝和热插拔控制器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS25980EVM: Evaluation Module for TPS25980xx efuse | PDF | HTML | 2020年 6月 29日 | ||
证书 | TPS25980EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 7月 7日 | ||||
数据表 | TPS25980:具有集成热插拔保护和可调节瞬态故障管理功能的 2.7-24V、8A、3mΩ 智能电子保险丝 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2020年 5月 26日 |