TPS25961EVM

TPS25961 2.7V 至 19V、2A、100mΩ 电子保险丝评估模块

TPS25961EVM

立即订购

概述

TPS25961EVM 可对 TPS25961 电子保险丝进行基准电路评估。TPS25961 器件是一款 2.7V 至 19V、2A 电子保险丝,具有集成式 100mΩ FET,以及浪涌电流保护、可编程欠压和过压保护,还具有限流功能。

特性
  • 2.7V 至 19V 典型工作电压
  • 可编程 UVLO 和 OVLO
  • 可编程电流限制
电子保险丝和热插拔控制器
TPS25961 具有过压、过流和短路保护功能的 2.7V 至 19V、100mΩ 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS25961EVM — TPS25961 2.7V 至 19V、2A、100mΩ 电子保险丝评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS25961EVM: Evaluation Module for TPS25961 eFuse PDF | HTML 2022年 8月 29日
证书 TPS25961EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 7月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频