TPS2595 电子保险丝评估模块 TPS2595EVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The TPS2595EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2595 eFuse device. The EVM allows the user to apply different input voltages (2.7V to 18V) under different loading conditions (0A to 4A) to the TPS2595. Output, input, load current monitor and switching waveforms can be monitored on the EVM.

特性
  • Access to the VIN, VOUT, EN, DVDT, ILM, GND, and FLTb pins of the TPS2595 eFuse device
  • VIN input voltage range: 2.7V to 18V
  • 4A maximum continuous switch current operation
  • Onboard CIN, COUT, and Cdvdt capacitors, input TVS protection
  • Different Current Limit settings available using jumpers

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS2595EVM:
TPS2595 eFuse Evaluation Module

$75.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 713 2017年 11月 29日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TPS2595  具有快速过压保护功能的 2.7V 至 18V、4A、34mΩ 电子保险丝  电源开关 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章