TPS25921EVM-637

TPS25921EVM-637 具有精密限流评估模块的 4.5-18V 熔丝

TPS25921EVM-637

立即订购

概述

TPS25921xD 电子保险丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。这些器件使用很少的外部组件,但可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。电流限制水平可通过单个外部电阻器进行设置,且室温下电流限值的设定精度可达 ±2%。

此外,这些器件可切断输入总线,防止系统因过压事件而受到损坏(根据系统需要,用户可使用简单的电阻器来自行配置此功能)。

特性
  • 电子保险丝工作电压范围为 4.5V 至 18V
  • 最高 1.5A 的可调 ILIMIT 设置选项(使用跳线)
  • 指示故障和电源正常的板载 LED
  • 线性输出斜坡(栅极 dV/dt 控制)选项
  • 可提供针对所有器件引脚的板载测试点
电子保险丝和热插拔控制器
TPS25921A 具有自动重试故障响应功能的 4.5V 至 18V、90mΩ、0.4A 至 1.6A 电子保险丝 TPS25921L 具有闭锁故障响应功能的 4.5V 至 18V、90mΩ、0.4A 至 1.6A 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS25921EVM-637 — TPS25921EVM-637 具有精密限流评估模块的 4.5-18V 熔丝

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
计算工具

SLUC573 — TPS25921EVM-637 Design Calculator Tool

支持的产品和硬件
下载

SLUC573 TPS25921EVM-637 Design Calculator Tool

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 17 八月 2014

校验和
产品
电子保险丝和热插拔控制器
TPS25921A 具有自动重试故障响应功能的 4.5V 至 18V、90mΩ、0.4A 至 1.6A 电子保险丝 TPS25921L 具有闭锁故障响应功能的 4.5V 至 18V、90mΩ、0.4A 至 1.6A 电子保险丝
硬件开发
评估板
TPS25921EVM-637 TPS25921EVM-637 具有精密限流评估模块的 4.5-18V 熔丝

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc573 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc573/sluc573.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC573. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS25921EVM-637 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 User Guide for TPS25921EVM-637 2014年 8月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频