TPS25858Q1EVM-140

TPS25858-Q1 双路 3A USB Type-C® 充电端口控制器评估模块

TPS25858Q1EVM-140

立即订购

概述

TPS25858-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,其中包括一个能够提供最大 6.6A 电流的同步直流/直流转换器,而且它还集成了检测和控制功能,可充当 USB 电池充电 1.2 和 Type-C 端口。

特性
  • 5.5V 至 26V(40V 最大绝对电压)输入范围电流模式控制直流/直流转换器
  • ± 10% 的电流感应精度 (IOUT = 2.8A),可实现精密电缆压降补偿
  • 符合 USB 电池充电规范 1.2 版和 Type-C 1.3 版的要求
  • 具有 NTC 功能的热管理
  • 用户可编程 VBUS 电流限制和内部 VCONN 电流限制
  • AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1
    • HBM 和 CDM ESD
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25858-Q1 具有可编程电流限制和甩负荷功能的双路 3A USB Type-C® 充电端口控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS25858Q1EVM-140 — TPS25858-Q1 双路 3A USB Type-C® 充电端口控制器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS25858-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 2020年 10月 26日
数据表 TPS25858-Q1 和 TPS25859-Q1 具有可编程电流限值和热管理功能的低 EMI、双路 3A USB Type-C® 充电端口转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 6月 14日
证书 TPS25858Q1EVM-140 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 10月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频