TPS25830Q1EVM-040

TPS25830-Q1 具有电缆补偿和电流限制的 USB Type-C® 和 BC1.2 充电端口控制器评估模块

TPS25830Q1EVM-040

立即订购

概述

TPS25830Q1EVM-040 是具有电缆补偿功能的 USB Type-C® 和 BC1.2 5V、3.5A 输出、36V 输入同步降压控制器评估模块 (EVM)。该 EVM 具有电源端子块、USB Type-A 和 USB Type-C 连接器,可进行器件充电和数据通信。电缆补偿、电流限制和直流/直流频率可通过该 EVM 上的电阻器进行调节。

特性
  • 6V 至 36V(40V 最大绝对电压)输入范围电流模式控制直流/直流转换器
  • ±8% 的电流检测精度 (IOUT > 1.5A),可实现精密电缆压降补偿
  • 符合 USB 电池充电规范 1.2 版和 Type-C 1.3 版的要求
  • 为 CC1、CC2、D+ 和 D- 提供 VBAT 和 VBUS 短路保护
  • 用户可编程 VBUS 电流限制和内部 VCONN 电流限制
  • 符合 IEC 61000-4-2 针对 D+、D-、CC1 和 CC2 的要求
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25830-Q1 具有 BATT 短路保护和电缆补偿功能的 USB Type-C® 和 SDP/CDP 充电端口转换器 TPS25832-Q1 具有电缆补偿功能的 USB Type-C 和 SDP/CDP 充电端口转换器

 

N 沟道 MOSFET
CSD85312Q3E 采用 3mm x 3mm SON 封装的双通道共源极、14mΩ、20V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS25830Q1EVM-040 — TPS25830-Q1 USB Type-C 和 BC1.2 同步降压,具有电缆补偿和限流 EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS25830-Q1 Evaluation Module (Rev. A) 2019年 1月 9日
证书 TPS25830Q1EVM-040 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频