具有 USB 专用端口控制器的 TPS25820 USB Type-C 1.5A 源控制器和电源开关 EVM
TPS25820EVM-835
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TPS25820 评估模块 (TPS25820EVM-835) 包含用于 TPS25820 的评估和基准电路,TPS25820 是一款简单易用的 USB Type-C 控制器,集成了 1.5A 额定电流 USB VBUS 电源开关。此器件符合 USB Type-C 规范中定义的源要求,并使用源状态机检测 USB Type-C 器件的连接/分离、连接方向以及所连接器件类型。

特性
  • 符合 USB Type-C™(修订版 1.2)的源控制器
  • CC 线路上 1.5A 通告性能和 1.7A 输出电流限制
  • 连接器连接/分离检测和速度极快的极性测定
  • CC1 和 CC2 +/- 8kV 接触放电以及 +/- 15kV 空气放电 ESD 额定值 (IEC 61000-4-2)

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS25820EVM-835:
TPS25820 USB Type-C,1.5A Source Controller and Power Switch EVM with USB Dedicated Port Controller

$75.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1709 2019年 8月 11日 下载英文版本 (Rev.C)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2074 2017年 11月 14日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
TPS2514  USB 专用充电端口控制器  电源管理 
TPS25820  TPS2582x USB Type-C 1.5A 源控制器和电源开关  USB IC 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章