TPS25740 评估模块
TPS25740EVM-741
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TPS25740 评估模块 (TPS25740EVM-741) 包含用于 TPS25740 的评估和基准电路,TPS25740A 是专用的 USB PD Type-C 下行端口 (DFP) 控制器。TPS25740A 依靠上游转换器输出 5V、12V 和 20V。该 EVM 将基于 LM5175 的降压升压转换器用作 TPS25740 的电源。在使用了交流/直流输入功率级的适配器应用中,电路的 TPS25740 部分将非常类似。

特性
  • 通过 CC1 和 CC2 引脚实现的 Type-C PD 通信协议
  • 可变的 5V、12V 和 20V 输出电压(具体取决于申请)
  • 在所有电压电平下都提供最高 5A 的输出电流。默认为 3A
  • 在与 USB PD 规范兼容的 5V、12V 和 20V 之间平滑地转换

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS25740EVM-741:
TPS25740 Evaluation Module for AC Adapters

$75.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1431 2016年 9月 21日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
CSD17578Q3A  CSD17578Q3A 30 V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的 
LM5175  LM5175 42V 宽输入电压 4 开关降压/升压转换器  降压/升压和反相 
TPS25740  TPS25740 USB Type-C™ 修订版 1.2 和 USB PD 2.0 源控制器 (5V/12V/20V)  USB 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章